Product  S186E

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (zender)

Bestelnummer: 3029409

Altern. bestelnummer : 29409

    • kabel, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488294090
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst CN
Gewicht 135.17  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M18 x 1
Reikwijdte 0…20000 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69
Bijzondere kenmerken Wash down

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3053952

Select Country

Turck worldwide

to top