Product  S18SP6D

Foto-elektrische sensor

diffuse sensoren

Bestelnummer: 3029410

Altern. bestelnummer : 29410

    • kabel, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
    • naar keuze licht-/donkerschakelend of lichtschakelend met alarmfunctie
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488294106
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 142.43  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Diffuus
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M18 x 1
Reikwijdte 0…100 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie aansluitprogrammeerbaar, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69
Bijzondere kenmerken Gekapseld, Wash down

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3053952

Select Country

Turck worldwide

to top