Product S186EQ
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (zender)
Bestelnummer: 3029507Altern. bestelnummer : 29507
- connector, M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488295073 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 46.27 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Zender |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | M18 x 1 |
| Reikwijdte | 0…20000 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69 |
| Bijzondere kenmerken | Wash down |
Montagetoebehoren
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMB3018SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren voor 18mm schroefdraad |
3053952 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |