Product S186ELD
Foto-elektrische sensor
laser-zender
Bestelnummer: 3031407Altern. bestelnummer : 31407
- Kabel, PVC, 2 m
- Beschermingsklasse IP67/IP69K
- Omgevingstemperatuur: -10…+50 °C
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488314071 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 153 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Laser-zender |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | M18 x 1 |
| Reikwijdte | 0…15000 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Laserklasse | 1 |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -10…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69 |
| Bijzondere kenmerken | Wash down |