Product  S186ELDQ

Foto-elektrische sensor

laser-zender

Bestelnummer: 3036393

Altern. bestelnummer : 36393

    • Connector, M12 × 1, 4-polig
    • Beschermingsklasse IP67/IP69K
    • Omgevingstemperatuur: -10…+50 °C
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488363932
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst CN
Gewicht 44.91  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Laser-zender
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M18 x 1
Reikwijdte 0…15000 mm
Lichtsoort rood
Laserklasse  1
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -10…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69
Bijzondere kenmerken Wash down

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3053952

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top