Product  Q45AD9DQ

Foto-elektrische sensor

diffuse sensoren

Bestelnummer: 3037627

Altern. bestelnummer : 37627

    • connector, M12 x 1
    • beschermingsgraad IP67
    • gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 5…15 VDC
    • NAMUR-uitgang: donker <= 1.2 mA ; licht >= 2.1 mA
    • volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0
#

Algemene gegevens

EAN 662488376277
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 238  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Diffuus
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 103 x 54.1 x 44.5 mm, Q45
Reikwijdte 0…300 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 5…15 VDCnom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie lichtschakelend, NAMUR
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Functietoebehoren

7541231

Select Country

Turck worldwide

to top