Product Q456EQ5
Opto-elektronische sensor
zender-ontvanger systeem (zender)
Bestelnummer: 3038659Altern. bestelnummer : 38659
- connector, M12 x 1
- beschermingsgraad IP67
- connector M12x1
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488386597 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 244.94 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Zender |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 56.4 x 44.5 x 102.6 mm, Q45 |
| Reikwijdte | 0…60000 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |