Product  Q45BB6FPQ5

Opto-elektronische sensor

Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders

Bestelnummer: 3038668

Altern. bestelnummer : 38668

    • connector, M12 x 1
    • beschermingsgraad IP67
    • connector, eurofast
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang
    • licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar
#

Algemene gegevens

EAN 662488386689
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 252  g

Technische gegevens

Functie Lichtgeleidersensor
Bedrijfsmodus Kunststof lichtgeleider
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 60.5 x 44.5 x 102.6 mm, Q45
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen, Wash down

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Functietoebehoren

3025967
3026034

Select Country

Turck worldwide

to top