Product  Q45AD9R W/30

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3040814

Altern. bestelnummer : 40814

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 5…15 VDC
    • NAMUR-uitgang: donker <= 1.2 mA ; licht >= 2.1 mA
    • volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
#

Algemene gegevens

EAN 662488408145
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 786  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 56.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45
Reikwijdte 0…6000 mm
Bedrijfsspanning 5…15 VDCnom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie lichtschakelend, NAMUR
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 9.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Functietoebehoren

7541231

Select Country

Turck worldwide

to top