Product Q45UBB63DA
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Met schakeluitgang
Bestelnummer: 3044128Altern. bestelnummer : 44128
- begin en einde van het schakelbereik instelbaar met Teach-drukknop
- uitgangsfunctie N.O. of N.C.
- aanspreektijd instelbaar
- pompfunctie
- pnp/npn-transistoruitgang (N.O.)
- openingshoek van de geluidskegel 15°
- dode zone: 10 cm
- reikwijdte: 140 cm
Algemene gegevens
EAN | 662488441289 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 352.89 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Looptijd |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 60.5 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 |
Straalrichting | recht |
Reikwijdte | 100…1400 mm |
Bedrijfsspanning | 12…24 VDC |
Schakelelementfunctie | N.O.-contact |
Uitgangsfunctie | PNP/NPN |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.0 m |
Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Detectie transparante objecten |
Data Sheets
Montagetoebehoren
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 | |
SMB30MM
montagebeugel, haaks, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, brede boorgaten voor nauwkeurige uitlijning |
3027162 | |
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |