Product Q45ULIU64BCRQ6
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Met analoge uitgang
Bestelnummer: 3047558Altern. bestelnummer : 47558
- meetbereik instelbaar met Teach-drukknop of stuurleiding
- aanspreektijd instelbaar
- analoge uitgang naar keuze voor stroom of spanning
- Teach-in functie
- uitgangskarakteristiek converteerbaar
- openingshoek van de geluidskegel 12°
- dode zone: 25 cm
- reikwijdte: 300 cm

Algemene gegevens
| EAN | 662488475581 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 292 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Looptijd |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 79.4 x 44.5 x 102.6 mm, Q45 |
| Straalrichting | recht |
| Reikwijdte | 250…3000 mm |
| Bedrijfsspanning | 12…24 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Detectie transparante objecten |
Data Sheets
Montagetoebehoren
|
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
|
SMB30MM
montagebeugel, haaks, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, brede boorgaten voor nauwkeurige uitlijning |
3027162 |
|
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |
|
RKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626361 |
|
WKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626364 |