Product  M18SP6DQ

Foto-elektrische sensor

diffuse sensoren

Bestelnummer: 3048663

Altern. bestelnummer : 48663

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67/IP69K
    • omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
    • Metalen behuizing
    • connector M12 x 1
    • roestvaststalen behuizing
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488486631
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 99.79  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Diffuus
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M18 x 1
Reikwijdte 0…100 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie aansluitprogrammeerbaar, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Roestvast staal
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP69
Bijzondere kenmerken Chemisch resistent, Gekapseld, Wash down, Bestand tegen chemicaliën

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3053952

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top