Product  T30UDPA

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Met schakeluitgangen

Bestelnummer: 3055544

Altern. bestelnummer : 55544

    • compacte bouwvorm
    • kabel, 2m
    • bedrijfsspanning 12…24 VDC
    • twee pnp-transistoruitgangen
    • Twee onafhankelijke schakelbereiken instelbaar met drukknop of stuurleiding
    • dode zone: 15 cm
    • reikwijdte: 100 cm
#

Algemene gegevens

EAN 662488555443
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 217.72  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M30 x 1.5
Straalrichting recht
Reikwijdte 150…1000 mm
Bedrijfsspanning 12…24 VDC
Schakelelementfunctie 2 x N.O.
Uitgangsfunctie PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Detectie transparante objecten

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top