Product T30UIPAQ
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Met analoge uitgang
Bestelnummer: 3055975Altern. bestelnummer : 55975
- compacte bouwvorm
- aansluiting via M12 x 1 connector
- bedrijfsspanning 15…24 VDC
- pnp-transistoruitgang en analoge uitgang voor stroom
- meetbereik instelbaar via Teach-In
- dode zone: 15 cm
- reikwijdte: 100 cm

Algemene gegevens
| EAN | 662488559755 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 116 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Looptijd |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Straalrichting | recht |
| Reikwijdte | 150…1000 mm |
| Bedrijfsspanning | 15…24 VDC |
| Schakelelementfunctie | N.O.-contact |
| Uitgangsfunctie | PNP/analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Detectie transparante objecten |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Montagetoebehoren
|
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
|
SMB30FAM10
montagebeugel, roestvaststaal, voor 30 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3011185 |
|
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |
|
RKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626361 |
|
WKS4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc zwart; afgeschermd; cULus-goedkeuring |
6626364 |