Product T30UUPA
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Met analoge uitgang
Bestelnummer: 3055986Altern. bestelnummer : 55986
- compacte bouwvorm
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 15…24 VDC
- pnp-transistoruitgang en analoge uitgang voor spanning
- meetbereik instelbaar via Teach-In
- dode zone: 15 cm
- reikwijdte: 100 cm

Algemene gegevens
| EAN | 662488559861 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 218 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Looptijd |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Straalrichting | recht |
| Reikwijdte | 150…1000 mm |
| Bedrijfsspanning | 15…24 VDC |
| Schakelelementfunctie | N.O.-contact |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Detectie transparante objecten |