Product  T30UUPBQ

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Met analoge uitgang

Bestelnummer: 3055993

Altern. bestelnummer : 55993

    • compacte bouwvorm
    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • bedrijfsspanning 15…24 VDC
    • pnp-transistoruitgang en analoge uitgang voor spanning
    • meetbereik instelbaar via Teach-In
    • dode zone: 30 cm
    • reikwijdte: 200 cm
#

Algemene gegevens

EAN 662488559939
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 118  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M30 x 1.5
Straalrichting recht
Reikwijdte 300…2000 mm
Bedrijfsspanning 15…24 VDC
Schakelelementfunctie N.O.-contact
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Detectie transparante objecten

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Aansluittoebehoren

6625016
6625028
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top