Product  R55FPQ

Foto-elektrische sensor

Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders

Bestelnummer: 3058020

Altern. bestelnummer : 58020

    • connector, M12 x 1, 5-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • teach-knop
    • 10-segment bargraph
    • uitschakelvertraging (geen, 20 ms, 40 ms)
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang
    • licht- of donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488580209
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 121  g

Technische gegevens

Detectietype contactloos, in contact met het medium
Medium vloeistoffen, Stortgoed
Meetprincipe optisch
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -10…+55 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625028
6625016

Functietoebehoren

3042822
3026080
3025967
3039982
3039983
3026079
3026034
3039899

Select Country

Turck worldwide

to top