Product  QS18VP6LV

Foto-elektrische sensor

retro-reflectieve sensor

Bestelnummer: 3061636

Altern. bestelnummer : 61636

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • gevoeligheidsinstelling met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488616366
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- retro-reflectief
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 56  g

Technische gegevens

Functie Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus Niet-gepolariseerd
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 31 x 15 x 35 mm, QS18
Reikwijdte 0…6500 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3069721
3052519

Functietoebehoren

3058979

Select Country

Turck worldwide

to top