Product  QS18VP6D

Foto-elektrische sensor

diffuse sensoren

Bestelnummer: 3061654

Altern. bestelnummer : 61654

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • gevoeligheidsinstelling met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488616540
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 55.16  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Diffuus
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 31 x 15 x 35 mm, QS18
Reikwijdte 1…450 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3069721
3052519

Select Country

Turck worldwide

to top