Product  QS18VP6RQ8

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3066450

Altern. bestelnummer : 66450

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488664503
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 22  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 31 x 15 x 35 mm, QS18
Reikwijdte 0…20000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3069721
3052519

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top