Product  QS30EX

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (zender)

Bestelnummer: 3071559

Altern. bestelnummer : 71559

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • arbeidsfrequentie selecteerbaar ter bescherming tegen wederzijdse beïnvloeding
    • zend-LED schakelbaar
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488715595
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst US
Gewicht 123  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 35 x 22 x 49 mm, QS30
Reikwijdte 0…213000 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Gekapseld

Montagetoebehoren

3002811
3032723
3027162
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top