Product  QS30RRX

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (ontvanger)

Bestelnummer: 3071740

Altern. bestelnummer : 71740

    • kabel, PVC, 2 m
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • arbeidsfrequentie selecteerbaar ter bescherming tegen wederzijdse beïnvloeding
    • 4-segment bargraph
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang, donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488717407
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 121  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 35 x 22 x 49 mm, QS30
Reikwijdte 0…213000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O., donkerschakelend, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Gekapseld

Montagetoebehoren

3002811
3032723
3027162
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top