Product  QS18VP6FQ5

Foto-elektrische sensor

Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider

Bestelnummer: 3071963

Altern. bestelnummer : 71963

    • kabel met connector, PVC, 150 mm M12 x 1, 4‐polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • gevoeligheidsinstelling met potentiometer
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang, wisselcontact
#

Algemene gegevens

EAN 662488719630
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 50  g

Technische gegevens

Functie Lichtgeleidersensor
Bedrijfsmodus Glasvezel-lichtgeleider
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 36.9 x 15 x 35 mm, QS18
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Wash down

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3069721
3052519

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Functietoebehoren

3017276
3017355

Select Country

Turck worldwide

to top