Product  SMBAMS30P

toebehoren

Montagebeugel

Bestelnummer: 3073135

Altern. bestelnummer : 73135

    • M30-doorvoer
    • voor sensoren met 30 mm schroefdraad
    • Automotive Metric Standard (AMS)
#

Algemene gegevens

EAN 662488731359
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73269098900
Land van herkomst US
Gewicht 90.72  g

Technische gegevens

Type toebehoren Montagebeugel
Voor gebruik met Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 85 x 45 x 2.6 mm
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4401 (AISI 316)

Select Country

Turck worldwide

to top