Product  EA5E1800Q

Metend lichtgordijn

zender

Bestelnummer: 3075432

Altern. bestelnummer : 75432

    • connector M12x1, 8-polig
    • hoogte 1800 mm
    • Beschermingsklasse IP65
    • Resolutie 5 mm
    • Max. bereik 4 m
    • 2 x EZA-MBK-11 bevestigingsbeugel meegeleverd
    • bedrijfsspanning 12…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488754327
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 90318020000
Land van herkomst MX
Gewicht 6300  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 45.2 x 36 x 1878 mm, EZ-Array
Reikwijdte 400…4000 mm
Hoogte bewakingsveld 1800 mm
Optische resolutie 5 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL, geanodiseerd
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

6625446
6625461
6625130
6625133
6625449

Select Country

Turck worldwide

to top