Product T30UXDAQPMA
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Met schakeluitgang
Bestelnummer: 3079997Altern. bestelnummer : 79997
- compacte bouwvorm
- aansluiting met connector M12x1, 4-polig met 150 mm kabel
- pnp of npn schakeluitgang instelbaar
- N.C.-/N.O.-functie instelbaar
- geïntegreerde temperatuurcompensatie
- schakelbereik instelbaar met drukknop of stuurleiding
- dode zone: 10 cm
- reikwijdte: 100 cm

Algemene gegevens
EAN | 662488799977 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 117 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Looptijd |
Bouwvorm | Pijp |
Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
Straalrichting | recht |
Reikwijdte | 100…1000 mm |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Schakelelementfunctie | N.O.-contact |
Uitgangsfunctie | PNP |
Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
Kabellengte | 0.150 m |
Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Detectie transparante objecten |