Product  T30UXDB

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Met schakeluitgang

Bestelnummer: 3079998

Altern. bestelnummer : 79998

    • Compacte bouwvorm
    • 4‐polige kabel, 2 m
    • pnp of npn schakeluitgang instelbaar
    • N.C.-/N.O.-functie instelbaar
    • geïntegreerde temperatuurcompensatie
    • schakelbereik instelbaar met drukknop of stuurleiding
    • dode zone: 20 cm
    • reikwijdte: 200 cm
#

Algemene gegevens

EAN 662488799984
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 227  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M30 x 1.5
Straalrichting recht
Reikwijdte 200…2000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Schakelelementfunctie N.O.-contact
Uitgangsfunctie PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Detectie transparante objecten

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top