Product  T30UXUCQ8

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Met analoge uitgang

Bestelnummer: 3080476

Altern. bestelnummer : 80476

    • compacte bouwvorm
    • aansluiting via connector M12x1, 4-polig
    • analoge uitgang 0…10 V
    • aanspreektijd selecteerbaar
    • geïntegreerde temperatuurcompensatie
    • meetbereik instelbaar via Teach-In
    • dode zone: 30 cm
    • reikwijdte: 300 cm
#

Algemene gegevens

EAN 662488804763
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 120  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M30 x 1.5
Straalrichting recht
Reikwijdte 300…3000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Detectie transparante objecten

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Aansluittoebehoren

6625013
6625025
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top