Product  T30UXIA

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Met analoge uitgang

Bestelnummer: 3080479

Altern. bestelnummer : 80479

    • Compacte bouwvorm
    • 4‐polige kabel, 2 m
    • analoge uitgang 4…20 mA
    • aanspreektijd selecteerbaar
    • geïntegreerde temperatuurcompensatie
    • meetbereik instelbaar via Teach-In
    • dode zone: 10 cm
    • reikwijdte: 100 cm
#

Algemene gegevens

EAN 662488804794
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 223.17  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M30 x 1.5
Straalrichting recht
Reikwijdte 100…1000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Detectie transparante objecten

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top