Product  T30UXICQ8

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Met analoge uitgang

Bestelnummer: 3080491

Altern. bestelnummer : 80491

    • compacte bouwvorm
    • aansluiting via connector M12x1, 4-polig
    • analoge uitgang 4…20 mA
    • aanspreektijd selecteerbaar
    • geïntegreerde temperatuurcompensatie
    • meetbereik instelbaar via Teach-In
    • dode zone: 30 cm
    • reikwijdte: 300 cm
#

Algemene gegevens

EAN 662488804916
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 113.4  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Pijp
Bouwgrootte M30 x 1.5
Straalrichting recht
Reikwijdte 300…3000 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Detectie transparante objecten

Montagetoebehoren

3032723
3011185
3052521

Aansluittoebehoren

6625013
6625025
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top