Product R58ECRGB1Q8
Foto-elektrische sensor
Kleurmarkeringssensor
Met schakeluitgang
Bestelnummer: 3081509Altern. bestelnummer : 81509
- connector, M12 x 1, 5-polig
- beschermingsgraad IP67
- programmering via 2 Teach-drukknoppen
- 8-segment LED-display
- 30 ms in- en uitschakelvertraging instelbaar
- automatische selectie van rood, groen of blauw licht
- parallel detectieveld in verhouding tot de behuizingslengteas
- optiek 90° oriënteerbaar
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP/NPN-schakeluitgang
- schakelgedrag instelbaar (NO / NC)
- teach-ingang

Algemene gegevens
| EAN | 662488815097 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270906 -/- contrastsensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 426.38 g |
Technische gegevens
| Functie | Inspectiesensor |
| Bedrijfsmodus | Contrastsensor |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 80.1 x 30 x 58.9 mm, R58 |
| Reikwijdte | 10 mm |
| Brandpuntsafstand | 10 mm |
| Lichtsoort | RGB |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, Spuitgegoten zinklegering, zwart gelakeerd |
| Omgevingstemperatuur | -10…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Aansluittoebehoren
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |