Product QS30EXSH2O
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (zender)
voor de waterherkenning
Bestelnummer: 3083298Altern. bestelnummer : 83298
- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- LED rondom zichtbaar
- arbeidsfrequentie selecteerbaar ter bescherming tegen wederzijdse beïnvloeding
- zend-LED schakelbaar
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488832988 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 144 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Zender |
| Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
| Bouwgrootte | 54.3 x 22 x 53 mm, QS30 |
| Reikwijdte | 0…8000 mm |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Gekapseld, Waterdetectie |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Montagetoebehoren
|
SMBQS30Y
beschermbehuizing, roestvaststaal, voor bouwvorm QS30 |
3002811 |
|
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
|
SMB30MM
montagebeugel, haaks, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, brede boorgaten voor nauwkeurige uitlijning |
3027162 |
|
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |