Product QM42VT1
Vibratie- en temperatuursensor
Met seriële interface
Voor verbinding met een DX80-radionode
Bestelnummer: 3094597Altern. bestelnummer : 94597
- Voor het meten van temperatuur- en vibratiewaarden
- Robuuste zinken behuizing
- Beschermingsklasse IP67
- Kabel, PVC, 3 m met connector, M12 x 1, 5‐polig
- Bedrijfsspanning: 3,6…5,5 VDC
- Temperatuurmeetbereik: -40…105 °C
- Resolutie: 1 °C
- Nauwkeurigheid: ± 3°C
- Vibratiemeetbereik: 0…65 mm/s RMS
- Frequentiebereik: 10…1000 Hz
- Nauwkeurigheid: ± 10 % bij 25 °C
- Schokresistent tot 400 g
- Seriële interface voor de aansluiting van een DX80-radiodeelnemer
- Montageplaten BWA-BK-005 meegeleverd

Algemene gegevens
| EAN | 662488945978 | 
| Goederencode | 90318080000 | 
| Land van herkomst | US | 
| Gewicht | 343 g | 
Technische gegevens
| Functie | Vibratiesensor | 
| Bouwvorm | Rechthoekig | 
| Bouwgrootte | 42 x 12.7 x 42 mm, QM42VT | 
| Bedrijfsspanning | 3.6…5.5 VDC | 
| Communicatieprotocol | 1-wire-serial | 
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 | 
| Kabellengte | 3.0 m | 
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink, ZN, zwart | 
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C | 
| Beschermingsgraad | IP67 | 
Functietoebehoren
|   | DX80N2Q45VT Q45 wireless sensor, interne batterijvoeding, beschermingsgraad IP67, seriële interface voor de aansluiting van een vibratie- en temperatuursensor | 3088439 | 
|   | DX80N2X1S-P6 DX80 FlexPower nodes, interne batterijvoeding, externe antenne, beschermingsgraad IP67, seriële interface voor de aansluiting van een sensor | 3018657 | 
|   | DX80N2Q45U Q45 wireless sensor, interne batterijvoeding, beschermingsklasse IP67, seriële interface voor de aansluiting van verschillende sensoren | 3800203 | 
|   | DX80N2X6S-P6 DX80-nodes, 10…30 DC voeding, externe antenne, beschermingsklasse IP67, seriële interface voor de aansluiting van een sensor | 3095667 | 
|   | DX80DR2M-H6 DX80 data radio, interne batterijvoeding, externe antenne, beschermingsgraad IP67, seriële interface voor de aansluiting van een sensor, RS485-interface voor de communicatie via Modbus RTU | 3014392 |