Product  Q4XTKLAF100-Q8

Foto-elektrische sensor

laserafstandssensor (triangulatie)

Met schakeluitgang en IO-link

Bestelnummer: 3097071

Altern. bestelnummer : 97071

    • 4-cijferig 7-segment-LED-display
    • 3 Toetsen
    • uitgangsweergave (geel)
    • IP67/69K
    • ECOLAB gecertificeerd
    • reikwijdte: 25…100 mm
    • laserklasse 1, rood, 655 nm, volgens IEC 60825-1:2007
    • Bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • Uitgang 1: push/pull-schakeluitgang met IO-Link-communicatie
    • Uitgang 2: PNP-schakeluitgang; leeringang, lasercontrole, synchronisatie of pulsfrequentiemodulatie (PFM)
    • rechthoekige bouwvorm met aparte M18-schroefdraad
    • roestvaststalen behuizing, V4A (1.4404)
    • overdracht processwaarde en parametrering via IO-Link
#

Algemene gegevens

EAN 662488970710
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- optische afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 158  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Achtergrond-/voorgrondonderdrukking
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 43.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X
Reikwijdte 25…100 mm
Optische resolutie 0.15 mm
Lichtsoort rood
Laserklasse  1
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., Push-pull, PNP/NPN programmeerbaar
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Roestvast staal
Omgevingstemperatuur -10…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP68/IP69
Bijzondere kenmerken Chemisch resistent, Detectie transparante objecten, Vasthouden/vertragen, Wash down, Bestand tegen chemicaliën

Montagetoebehoren

3033200

Aansluittoebehoren

6625016
6933455
6626361
6626364
6625013
6625025

Functietoebehoren

6814024
6814082
6814102
6827386
6827385
6825482

Select Country

Turck worldwide

to top