Product QCM50-K1D40-Q8-4
Foto-elektrische sensor
Kleurensensor
Met schakeluitgang
Bestelnummer: 3806618Altern. bestelnummer : 806618
- Beschermingsklasse IP67/IP69
- Connector, M12 × 1, 4-polig
- Reikwijdte: 18…60 mm
- Smalle lichtvlek
- 1 PNP/NPN-schakeluitgang & I/O-link
- Slaat maximaal 1 kleur op en vergelijkt deze met elkaar
Algemene gegevens
EAN | 662488050832 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optische afstandssensor |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 189.33 g |
Technische gegevens
Functie | Inspectiesensor |
Bedrijfsmodus | Kleursensor |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 50 x 25 x 50.5 mm, QCM50 |
Reikwijdte | 18…60 mm |
Lichtsoort | wit |
Bedrijfsspanning | 18…30 VDC |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
Communicatieprotocol | IO-Link |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | metaal, Spuitgietzink verchroomd, grijs |
Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
Beschermingsgraad | IP67/IP69K |
Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |