Product  BI2-G12-Y2X 7M

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4010501
    • schroefdraad, M12 x 1
    • messing verchroomd
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Kabelaansluiting
    • ATEX categorie I M1, mijnbouw
#

Algemene gegevens

EAN 4047101090802
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 285  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 2 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Schakelfrequentie 5.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 7.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX IM1

Montagetoebehoren

6945101
6947212
6945003
6901321

Functietoebehoren

7580020

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top