Product  NI5-G12SK-Y1X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 40111
    • schroefdraad, M12x1
    • messing verchroomd
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Klemmenaansluiting
    • ATEX-categorie II 1 G, Ex-zone 0
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
    • SIL2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
    • SIL3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101090871
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 68  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Schakelfrequentie 2.0 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagetoebehoren

6947212
6945101
6945003
6901321

Functietoebehoren

7580020

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top