Product  NI15-G30-Y1X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 40201
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • messing verchroomd
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Kabelaansluiting
    • ATEX-categorie II 1 G, Ex-zone 0
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
    • SIL2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
    • SIL3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101091366
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 175  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 15 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Schakelfrequentie 0.20 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagetoebehoren

6945103
6947216
6945005
6901319

Functietoebehoren

7580020

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top