Product BI10-P30SK-Y1X
Inductieve sensor
Bestelnummer: 40410- schroefdraad, M30 x 1,5
- kunststof, PA12-GF30
- DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
- Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Klemmenaansluiting
- ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
- ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
- SIL 2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
- SIL 3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101092011 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 100 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Nominale schakelafstand | 10 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | nom. 8.2 VDC |
| Uitgangsfunctie | NAMUR |
| Schakelfrequentie | 0.50 kHz |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
EPLAN Electric P8
SIL-verklaring
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
|
QM-30
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M36 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen. |
6945103 |
|
BST-30B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947216 |
|
MW30
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901319 |
Functietoebehoren
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
scheidingsschakelversterker; tweekanalig; SIL2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; 2 transistoruitgangen, ingang Namur signaal; uitschakelbare draadbreuk- en kortsluitbewaking; programmeerbaar op arbeidsstroom- en ruststroomgedrag; signaalverdubbeling; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24VDC voedingsspanning |
7580020 |