Product  BI15U-CK40-AD4X-H1144

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4280032
    • rechthoekig, hoogte 40 mm
    • actief vlak in 5 richtingen positioneerbaar
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Magneetveldvast
    • DC 2-draads, 10...65 VDC
    • N.O.-contact
    • connector M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101093995
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 185  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 65 x 40 x 40 mm, CK40
Nominale schakelafstand 15 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.010 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF20-V0, zwart
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

6827212
6901318

Aansluittoebehoren

6625010

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top