Product  BI5-M18-AD4X-H1141

Inductieve sensor

Bestelnummer: 44145
    • schroefdraad, M18 x 1
    • messing verchroomd
    • DC 2-draads, 10...65 VDC
    • N.O.-contact
    • connector M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101000054
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst CN
Gewicht 50  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6947214
6945102
6945004
6901320

Aansluittoebehoren

6625010

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top