Product  BI2-EG08-AG41X-H1341

Inductieve sensor

met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 4562001
    • schroefdraad, M8 x 1
    • roestvaststaal, 1.4427 SO
    • groot detectiebereik
    • DC 2-draads, 10...55 VDC
    • gepoolde versie
    • N.O.
    • connector M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101150667
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 21  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M8 x 1
Nominale schakelafstand 2 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…55 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.30 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4427 SO
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Sn +

Montagetoebehoren

6945100
6947210
6945008
6901322

Aansluittoebehoren

6935482
6934384

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top