Product BI1.5-EG08-AP6X-H1341
Inductieve sensor
Bestelnummer: 4602260- Schroefdraadbuis, M8 x 1
- Roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101152654 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | LK |
| Gewicht | 20 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M8 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 1.5 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 3.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4305 (AISI 303) |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
QM-08
bevestigingsbeugel voor snelle montage met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd Externe schroefdraad M12 x 1. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van bevestigingsbeugels voor snelle montage verkleinen. |
6945100 |
|
BST-08B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947210 |
|
MW08
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |
|
BSS-08
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901322 |
Aansluittoebehoren
|
RKH4-2/TFE
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs; temperatuurbereik: -25…+80 °C |
6935482 |
|
RKH4-2/TFG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C…+105 °C |
6934384 |