Product  BI8-M18E-VN6X-H1141

Inductieve sensor

met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 4605227
    • schroefdraad, M18 x 1
    • messing verchroomd
    • groot detectiebereik
    • DC 4-draads, 10...30 VDC
    • wisselcontact, NPN-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101271256
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 59  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 8 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, NPN
Schakelfrequentie 0.50 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Sn +

Montagetoebehoren

6945102
6947214
6945004
6901320

Aansluittoebehoren

6625013

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top