Product BI8-M18-AP6X 7M
Inductieve sensor
met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 4615031- schroefdraad, M18 x 1
- messing verchroomd
- groot detectiebereik
- DC 3-draads, 10…30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101248623 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 312 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M18 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 8 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.50 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 7.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Sn + |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
BST-18B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947214 |
|
QM-18
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M24 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen. |
6945102 |
|
MW18
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
|
BSS-18
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901320 |