Product BI15-M30-LUAP6X
Inductieve sensor
met analoge en schakeluitgang
Bestelnummer: 4618510- schroefdraad, M30 x 1,5
- messing verchroomd
- 4-draads, 15...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- analoge uitgang
- 0...10 V
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101100273 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- inductieve afstandssensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 213 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Meetbereik | 2…10 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
Montagetoebehoren
|
BST-30B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947216 |
|
QM-30
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M36 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen. |
6945103 |
|
MW30
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901319 |