Product  BIM-IKT-AP6X-V1131

Magneetveldsensor

Voor pneumatische cilinders

Bestelnummer: 46220
    • rechthoekig, hoogte 17 mm
    • metaal, GD-Zn
    • magneet-inductieve sensor
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M8 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101000306
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 34  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 30 x 14.6 x 17 mm, IKT
Cilinderbouwvorm Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing metaal, GD-Zn
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

69710
69712
6971803
6971806
6971802
6971805

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top