Product BI5-G18SK-AN6X
Inductieve sensor
Bestelnummer: 46421- Schroefdraad, M18 × 1
- Messing verchroomd
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., NPN-uitgang
- aansluitklemmenruimte

Algemene gegevens
| EAN | 4047101142914 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 88 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M18 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 5 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, NPN |
| Schakelfrequentie | 0.50 kHz |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
QM-18
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M24 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen. |
6945102 |
|
BST-18B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947214 |
|
MW18
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
|
BSS-18
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901320 |