Product  NI3-EG08K-AP6X-H1341

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4669660
    • Schroefdraadbuis, M8 x 1
    • Roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101159295
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst LK
Gewicht 19  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M8 x 1
Nominale schakelafstand 3 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 3.0 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6947210
6945100
6945008
6901322

Aansluittoebehoren

6935482
6934384

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top