Product  BIM-UNR-AP6X-0.3-PSG3M

Magneetveldsensor

Voor pneumatische cilinders

Bestelnummer: 4685832
    • Voor cilinder met C-gleuf zonder montagetoebehoren
    • Optionele toebehoren voor de montage op andere cilinderbouwvormen
    • montage met één hand mogelijk
    • stabiele bevestiging
    • Magneet-resistieve sensor
    • DC 3-draads, 11…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • Pigtail met connector, M8 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101195934
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 8  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 18 x 2.9 x 4.6 mm, UNR
Cilinderbouwvorm C-groove cylinder
Bedrijfsspanning 11…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M8 × 1
Kabellengte 0.30  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

100000596
6965104

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top